Meny Sök

Trapetsskruv TR32 x 6 1000.0 Stål

Ledarskruv av stål är en typ av skruv som används för att omvandla roterande rörelse till linjär rörelse, som kulskruvar. Används för standardtillämpningar som kräver en grad lägre precision och noggrannhet. Högergängade, starka och tåliga tack vare sitt material.
Artikelnummer:

20151522

25 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 981,9574 kr
10 - 19 883,804 kr
20 - 49 834,62 kr
50 + 785,552 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

981,96 kr

1 x 981,9574 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR32 x 6
Antal starter 1.0
Lead 6.0
p1 6.0
d2 tol. 7e max 28.882
d3 tol. 7h max 25.000
l1 1000.0
Lead angle 3°48‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.07
Straightness mm/300mm 0.2
Vikt kg 5.03
Material Stål
Gängans riktning Vänstermontage
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss