Meny Sök

Trapetsskruv TR50 x 8 3000.0 Stål

Ledarskruv av stål är en typ av skruv som används för att omvandla roterande rörelse till linjär rörelse, som kulskruvar. Används för standardtillämpningar som kräver en grad lägre precision och noggrannhet. Högergängade, starka och tåliga tack vare sitt material.
Artikelnummer:

20151744

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 6 576,9602 kr
10 - 19 5 919,248 kr
20 + 5 590,388 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

6 576,96 kr

1 x 6 576,9602 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR50 x 8
Antal starter 1.0
Lead 8.0
p1 8.0
d2 tol. 7e max 45.868
d3 tol. 7h max 41.000
l1 3000.0
Lead angle 3°11‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.1
Straightness mm/300mm 0.2
Vikt kg 38.07
Material Stål
Gängans riktning Vänstermontage
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss