Meny Sök

Trapetsskruv TR100 x 16 1500.0 Stål

Ledarskruv av stål är en typ av skruv som används för att omvandla roterande rörelse till linjär rörelse, som kulskruvar. Används för standardtillämpningar som kräver en grad lägre precision och noggrannhet. Högergängade, starka och tåliga tack vare sitt material.
Artikelnummer:

20151911

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 7 021,5623 kr
10 + 6 319,448 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

7 021,56 kr

1 x 7 021,5623 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR100 x 16
Antal starter 1.0
Lead 16.0
p1 16.0
d2 tol. 7e max 91.810
d3 tol. 7h max 82.000
l1 1500.0
Lead angle 3°11'
Pitch accuracy mm/300mm 0.2
Straightness mm/300mm 1.0
Vikt kg 76.50
Material Stål
Gängans riktning Högermontage
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss