Meny Sök

Trapetsskruv TR60 x 9 1500.0 Stål

Ledarskruv av stål är en typ av skruv som används för att omvandla roterande rörelse till linjär rörelse, som kulskruvar. Används för standardtillämpningar som kräver en grad lägre precision och noggrannhet. Högergängade, starka och tåliga tack vare sitt material.
Artikelnummer:

20152222

2 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 4 999,0249 kr
10 - 19 4 499,176 kr
20 + 4 249,196 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

4 999,02 kr

1 x 4 999,0249 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR60 x 9
Antal starter 1.0
Lead 9.0
p1 9.0
d2 tol. 7e max 55.360
d3 tol. 7h max 50.000
l1 1500.0
Lead angle 2°58‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.1
Straightness mm/300mm 0.2
Vikt kg 27.73
Material Stål
Gängans riktning Vänstermontage
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss