Meny Sök

Trapetsskruv TR22 x 10 3000.0 Stål

Ledarskruv av stål är en typ av skruv som används för att omvandla roterande rörelse till linjär rörelse, som kulskruvar. Används för standardtillämpningar som kräver en grad lägre precision och noggrannhet. Högergängade, starka och tåliga tack vare sitt material.
Artikelnummer:

20152291

6 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 666,4328 kr
10 - 19 1 499,764 kr
20 + 1 416,476 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 666,43 kr

1 x 1 666,4328 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR22 x 10
Antal starter 2.0
Lead 10.0
p1 5.0
d2 tol. 7e max 19.394
d3 tol. 7h max 16.500
l1 3000.0
Lead angle 9°23'
Pitch accuracy mm/300mm 0.2
Straightness mm/300mm 0.3
Vikt kg 6.87
Material Stål
Gängans riktning Högermontage
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss