Meny Sök

Trapetsskruv TR30 x 12 1000.0 Stål

Ledarskruv av stål är en typ av skruv som används för att omvandla roterande rörelse till linjär rörelse, som kulskruvar. Används för standardtillämpningar som kräver en grad lägre precision och noggrannhet. Högergängade, starka och tåliga tack vare sitt material.
Artikelnummer:

20152369

44 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 838,5524 kr
10 - 19 754,696 kr
20 + 712,82 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

838,55 kr

1 x 838,5524 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR30 x 12
Antal starter 2.0
Lead 12.0
p1 6.0
d2 tol. 7e max 26.882
d3 tol. 7h max 23.000
l1 1000.0
Lead angle 8°08‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.2
Straightness mm/300mm 0.3
Vikt kg 4.35
Material Stål
Gängans riktning Högermontage
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss