Meny Sök

Trapetsskruv TR32 x 12 3000.0 Stål

Ledarskruv av stål är en typ av skruv som används för att omvandla roterande rörelse till linjär rörelse, som kulskruvar. Används för standardtillämpningar som kräver en grad lägre precision och noggrannhet. Högergängade, starka och tåliga tack vare sitt material.
Artikelnummer:

20152390

5 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 3 943,304 kr
10 - 19 3 549,02 kr
20 + 3 351,82 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

3 943,30 kr

1 x 3 943,304 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR32 x 12
Antal starter 2.0
Lead 12.0
p1 6.0
d2 tol. 7e max 28.882
d3 tol. 7h max 25.000
l1 3000.0
Lead angle 7°34‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.2
Straightness mm/300mm 0.3
Vikt kg 15.09
Material Stål
Gängans riktning Högermontage
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss