Meny Sök

Trapetsskruv TR70 x 10 1000.0 Stål

Ledarskruv av stål är en typ av skruv som används för att omvandla roterande rörelse till linjär rörelse, som kulskruvar. Används för standardtillämpningar som kräver en grad lägre precision och noggrannhet. Högergängade, starka och tåliga tack vare sitt material.
Artikelnummer:

20152444

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 4 464,1643 kr
10 - 19 4 017,776 kr
20 + 3 794,592 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

4 464,16 kr

1 x 4 464,1643 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR70 x 10
Antal starter 1.0
Lead 10.0
p1 10.0
d2 tol. 7e max 64.850
d3 tol. 7h max 59.000
l1 1000.0
Lead angle 2°49‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.1
Straightness mm/300mm 0.4
Vikt kg 25.62
Material Stål
Gängans riktning Vänstermontage
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss