Meny Sök

Trapetsskruv TR20 x 4 1500.0 Rostfritt stål

Ledarskruv av rostfritt stål är en typ av skruv som används för att omvandla roterande rörelse till linjär rörelse, som kulskruvar. Används för standardtillämpningar som kräver en grad lägre precision och noggrannhet. Vänstergängade, starka och tåliga tack vare sitt material.
Artikelnummer:

20152536

5 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 2 034,2166 kr
10 - 19 1 830,828 kr
20 + 1 729,096 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

2 034,22 kr

1 x 2 034,2166 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR20 x 4
Antal starter 1.0
Lead 4.0
p1 4.0
d2 tol. 7e max 17.905
d3 tol. 7h max 15.500
l1 1500.0
Lead angle 4°05‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.1
Straightness mm/300mm 1.5
Vikt kg 2.91
Material Rostfritt stål
Gängans riktning Högermontage
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss