Meny Sök

Trapetsskruv TR60 x 9 1500.0 Rostfritt stål

Ledarskruv av rostfritt stål är en typ av skruv som används för att omvandla roterande rörelse till linjär rörelse, som kulskruvar. Används för standardtillämpningar som kräver en grad lägre precision och noggrannhet. Vänstergängade, starka och tåliga tack vare sitt material.
Artikelnummer:

20152604

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 11 801,5178 kr
10 - 19 10 621,424 kr
20 + 10 031,332 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

11 801,52 kr

1 x 11 801,5178 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR60 x 9
Antal starter 1.0
Lead 9.0
p1 9.0
d2 tol. 7e max 55.360
d3 tol. 7h max 50.000
l1 1500.0
Lead angle 2°58‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.015
Straightness mm/300mm 0.2
Vikt kg 27.73
Material Rostfritt stål
Gängans riktning Högermontage
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss