Meny Sök

Trapetsskruv TR36 x 6 1500.0 Rostfritt stål

Ledarskruv av rostfritt stål är en typ av skruv som används för att omvandla roterande rörelse till linjär rörelse, som kulskruvar. Används för standardtillämpningar som kräver en grad lägre precision och noggrannhet. Vänstergängade, starka och tåliga tack vare sitt material.
Artikelnummer:

20152611

2 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 4 972,605 kr
10 - 19 4 475,396 kr
20 + 4 226,692 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

4 972,61 kr

1 x 4 972,605 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR36 x 6
Antal starter 1.0
Lead 6.0
p1 6.0
d2 tol. 7e max 32.882
d3 tol. 7h max 29.000
l1 1500.0
Lead angle 3°20‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.5
Straightness mm/300mm 0.1
Vikt kg 9.81
Material Rostfritt stål
Gängans riktning Vänstermontage
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss