Meny Sök

Trapetsskruv TR16 x 4 2000.0 Rostfritt stål

Ledarskruv av rostfritt stål är en typ av skruv som används för att omvandla roterande rörelse till linjär rörelse, som kulskruvar. Används för standardtillämpningar som kräver en grad lägre precision och noggrannhet. Vänstergängade, starka och tåliga tack vare sitt material.
Artikelnummer:

20152758

11 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 815,0404 kr
10 - 19 1 633,512 kr
20 + 1 542,80 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 815,04 kr

1 x 1 815,0404 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR16 x 4
Antal starter 1.0
Lead 4.0
p1 4.0
d2 tol. 7e max 13.905
d3 tol. 7h max 11.500
l1 2000.0
Lead angle 5°16‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.1
Straightness mm/300mm 1.5
Vikt kg 2.34
Material Rostfritt stål
Gängans riktning Högermontage
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss