Meny Sök

Trapetsskruv TR70 x 10 2000.0 Rostfritt stål

Ledarskruv av rostfritt stål är en typ av skruv som används för att omvandla roterande rörelse till linjär rörelse, som kulskruvar. Används för standardtillämpningar som kräver en grad lägre precision och noggrannhet. Vänstergängade, starka och tåliga tack vare sitt material.
Artikelnummer:

20152970

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 21 499,4243 kr
10 - 19 19 349,496 kr
20 + 18 274,524 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

21 499,42 kr

1 x 21 499,4243 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR70 x 10
Antal starter 1.0
Lead 10.0
p1 10.0
d2 tol. 7e max 64.850
d3 tol. 7h max 59.000
l1 2000.0
Lead angle 2°49‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.05
Straightness mm/300mm 0.15
Vikt kg 51.24
Material Rostfritt stål
Gängans riktning Vänstermontage
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss