Meny Sök

Trapetsskruv TR95 x 16 2000.0 Stål

Ledarskruv av stål är en typ av skruv som används för att omvandla roterande rörelse till linjär rörelse, som kulskruvar. Används för standardtillämpningar som kräver en grad lägre precision och noggrannhet. Högergängade, starka och tåliga tack vare sitt material.
Artikelnummer:

20153281

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 14 530,9285 kr
10 - 19 13 077,84 kr
20 + 12 351,332 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

14 530,93 kr

1 x 14 530,9285 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR95 x 16
Antal starter 1.0
Lead 16.0
p1 16.0
d2 tol. 7e max 86.810
d3 tol. 7h max 77.000
l1 2000.0
Lead angle 3°22‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.2
Straightness mm/300mm 1.0
Vikt kg 91.20
Material Stål
Gängans riktning Högermontage
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss