Meny Sök

Trapetsskruv TR28 x 5 2000.0 Stål

Ledarskruv av stål är en typ av skruv som används för att omvandla roterande rörelse till linjär rörelse, som kulskruvar. Används för standardtillämpningar som kräver en grad lägre precision och noggrannhet. Högergängade, starka och tåliga tack vare sitt material.
Artikelnummer:

20153380

7 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 666,0326 kr
10 - 19 1 499,416 kr
20 - 49 1 416,128 kr
50 + 1 332,84 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 666,03 kr

1 x 1 666,0326 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR28 x 5
Antal starter 1.0
Lead 5.0
p1 5.0
d2 tol. 7e max 25.394
d3 tol. 7h max 22.500
l1 2000.0
Lead angle 3°36‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.05
Straightness mm/300mm 0.2
Vikt kg 7.80
Material Stål
Gängans riktning Vänstermontage
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss