Meny Sök

Trapetsskruv TR80 x 10 2000.0 Stål

Ledarskruv av stål är en typ av skruv som används för att omvandla roterande rörelse till linjär rörelse, som kulskruvar. Används för standardtillämpningar som kräver en grad lägre precision och noggrannhet. Högergängade, starka och tåliga tack vare sitt material.
Artikelnummer:

20153465

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 12 830,9856 kr
10 - 19 11 547,916 kr
20 + 10 906,32 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

12 830,99 kr

1 x 12 830,9856 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR80 x 10
Antal starter 1.0
Lead 10.0
p1 10.0
d2 tol. 7e max 74.850
d3 tol. 7h max 69.000
l1 2000.0
Lead angle 2°27‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.1
Straightness mm/300mm 0.4
Vikt kg 68.36
Material Stål
Gängans riktning Vänstermontage
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss