Meny Sök

Fötter som kläms fast 10.0 mm 3.0 mm 6.4 mm Gummi Brun

Platta buffertar med tapp för applicering i hål, skyddar golv och rörändar, avsedda att ligga mot en plan eller tangerande yta.
Artikelnummer:

BPM-1-60BROWN

2000 I lager För mer information Delivery & returns
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Tillbehörstyp Buffert med dragfäste
Färg Brun
Basform Rund
Basmaterial Gummi
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss