Meny Sök

Hullingförsedd nit 3.0 mm 3.5 mm 6.3 mm Nylon Naturfärgad

Detta hullingförsedda fästelement med platt huvud kan föras in i gängade såväl som ogängade hål där det utgör en stark och pålitlig fog. Av svart nylon med god resistens mot kemikalier och el.
Artikelnummer:

167002000002

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 2,5379 kr
500 - 999 1,7988 kr
1000 + 1,3944 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

253,79 kr

100 x 2,5379 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 7.8 mm
Huvuddiameter 6.0 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 3.0 mm
Kompatibla paneltjocklekar 3.5 - 6.3 mm
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Nittyp Hullingförsedd nit
Typ Typ 2
Nitens huvudform Fackverk
Drevtyp Bits utan spår
Commodity Code 3926909790
Typ av nitfäste Trycks i

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss