Meny Sök

Hullingförsedd nit 3.0 mm 4.0 mm 16.5 mm Nylon Naturfärgad

Barbed Rivet made from Nylon.
Artikelnummer:

167002700002

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 3,2351 kr
500 - 999 2,3008 kr
1000 + 1,7709 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

323,51 kr

100 x 3,2351 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 18.5 mm
Huvuddiameter 5.4 mm
Kompatibla paneltjocklekar 4.0 - 16.5 mm
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Nittyp Hullingförsedd nit
Typ Typ 2
Nitens huvudform Fackverk
Drevtyp Bits utan spår
Commodity Code 3926909790
Typ av nitfäste Trycks i

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss