Meny Sök

Hullingförsedd nit 5.0 mm 1.2 mm 6.0 mm Nylon Svart

Detta hullingförsedda fästelement med platt huvud kan föras in i gängade såväl som ogängade hål där det utgör en stark och pålitlig fog. Av svart nylon med god resistens mot kemikalier och el.
Artikelnummer:

167005069902

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 4,1136 kr
500 - 999 3,1514 kr
1000 + 2,5239 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

411,36 kr

100 x 4,1136 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 11.0 mm
Huvuddiameter 16.0 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 5.0 mm
Kompatibla paneltjocklekar 1.2 - 6.0 mm
Färg Svart
Allt material Nylon 6/6
Nittyp Hullingförsedd nit
Typ Typ 2
Nitens huvudform Fackverk
Drevtyp Bits utan spår
Commodity Code 3926909790
Typ av nitfäste Trycks i

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss