Meny Sök

Hullingförsedd nit 5.0 mm 1.7 mm 8.0 mm Nylon Svart

This rivet is easily installed without need for a tool. It is ideal for treaded, non-threaded, drilled, or punched holes.
Artikelnummer:

167005569902

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 1,6594 kr
500 - 999 1,1727 kr
1000 + 0,8394 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

165,94 kr

100 x 1,6594 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 12.7 mm
Huvuddiameter 11.0 mm
Huvudets höjd 1.0 mm
Kompatibla paneltjocklekar 1.7 - 8.0 mm
Färg Svart
Allt material Nylon 6/6
Nittyp Hullingförsedd nit
Typ Typ 2
Nitens huvudform Fackverk
Drevtyp Bits utan spår
Commodity Code 3926909790
Typ av nitfäste Trycks i

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss