Meny Sök

Hullingförsedd nit 5.0 mm 1.6 mm 10.0 mm Nylon Svart

Detta hullingförsedda fästelement med välvt huvud kan föras in i gängade såväl som ogängade hål där det utgör en stark och pålitlig fog. Av svart nylon med god resistens mot kemikalier och el.
Artikelnummer:

27MXT005010

5070 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,9003 kr
5000 - 9999 0,7202 kr
10000 + 0,5997 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

900,30 kr

1000 x 0,9003 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 12.3 mm
Huvuddiameter 14.0 mm
Huvudets höjd 2.0 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 5.0 mm
Kompatibla paneltjocklekar 1.6 - 10.0 mm
Färg Svart
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Nittyp Hullingförsedd nit
Typ Typ 2
Nitens huvudform Fackverk
Drevtyp Bits utan spår
Commodity Code 3926909790
Typ av nitfäste Trycks i

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss