Meny Sök

Hullingförsedd nit 4.8 mm 0.8 mm 8.4 mm Nylon Svart

Nit med hullingar längs skaftet som gör att den fäster ordentligt när man ska foga samman olika paneltjocklekar och material. Kan användas som nit och skruv. Går snabbt och lätt att montera. Perfekt för gängade, ogängade, borrade och stansade hål. Utformade för att inte kunna tas bort.
Artikelnummer:

27RT187550

2175 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,5166 kr
5000 - 19999 0,465 kr
20000 + 0,4185 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

516,60 kr

1000 x 0,5166 kr

Lägg till prov +

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 14.2 mm
Huvuddiameter 11 mm
Huvudets höjd 1.7 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 4.8 - 4.7 mm
Kompatibla paneltjocklekar 0.8 - 8.4 mm
Färg Svart
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Nittyp Hullingförsedd
Typ Typ 1
Nitens huvudform Fackverk
Drevtyp Bits utan spår
Commodity Code 3926909790
Typ av nitfäste Trycks i

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss