Meny Sök

Hullingförsedd nit 4.7 mm 0.8 mm 13 mm Nylon Svart

Detta fästelement med spärr har hullingar längs skaftet vilket ger en effektiv fästlösning för sammanfogning av ett stort antal paneltjocklekar och material. Tillverkad av svart nylon.
Artikelnummer:

27RT187675

36984 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,849 kr
5000 - 19999 0,7641 kr
20000 + 0,6876 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

849,00 kr

1000 x 0,849 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 17.3 mm
Huvuddiameter 11.1 mm
Huvudets höjd 1.8 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 4.7 - 4.7 mm
Kompatibla paneltjocklekar 0.8 - 13 mm
Färg Svart
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Nittyp Hullingförsedd nit
Typ Typ 1
Nitens huvudform Fackverk
Drevtyp Bits utan spår
Commodity Code 3926909790
Typ av nitfäste Trycks i

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss