Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 1,0187 kr |
5000 - 19999 | 0,9169 kr |
20000 + | 0,8252 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ankarlängd | 16.0 mm |
---|---|
Ankarlängd | 0.63 in |
Huvuddiameter | 17.78 mm |
Huvuddiameter | 0.7 in |
Huvudets höjd | 2.54 mm |
Huvudets höjd | 0.1 in |
Kompatibelt diameteromfång, hål | 6.3 - 6.4 mm |
Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.248 - 0.250 in |
Kompatibla paneltjocklekar | 1.57 - 12.7 mm |
Kompatibla paneltjocklekar | 0.062 - 0.5 in |
Färg | Svart |
Allt material | Polyamid 66 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Nittyp | Hullingförsedd nit |
Typ | Typ 2 |
Nitens huvudform | Fackverk |
Drevtyp | Bits utan spår |
Commodity Code | 3926909790 |
Typ av nitfäste | Trycks i |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.