Meny Sök

Hullingförsedd nit 10.0 mm 1.5 mm 20.0 mm Nylon Svart

Detta hullingförsedda fästelement med rundat huvud kan föras in i gängade såväl som ogängade hål där det utgör en stark och pålitlig fog. Av svart nylon med god resistens mot kemikalier och el.
Artikelnummer:

468831

9745 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 4,6435 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

4 643,50 kr

1000 x 4,6435 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 28.2 mm
Huvuddiameter 21.2 mm
Huvudets höjd 3.5 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 10.0 - 10 mm
Kompatibla paneltjocklekar 1.5 - 20.0 mm
Färg Svart
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Nittyp Hullingförsedd nit
Typ Typ 1
Nitens huvudform Fackverk
Drevtyp Bits utan spår
Commodity Code 3926909790
Typ av nitfäste Trycks i

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss