Meny Sök

Trycknit 4.8 mm 0.7 mm 13.0 mm PP Transparent

Detta hullingförsedda fästelement med rundat huvud kan föras in i gängade såväl som ogängade hål där det utgör en stark och pålitlig fog. Av genomskinlig PP med god resistens mot kemikalier och el.
Artikelnummer:

495222

900 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 1,5339 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 533,90 kr

1000 x 1,5339 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 17.3 mm
Huvuddiameter 11.0 mm
Huvudets höjd 1.7 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 4.8 mm
Kompatibla paneltjocklekar 0.7 - 13.0 mm
Färg Transparent
Allt material Polypropen
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Nittyp Hullingförsedd nit
Typ Typ 1
Nitens huvudform Kupad
Drevtyp Bits utan spår
Commodity Code 3926909790
Typ av nitfäste Trycks i

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss