Meny Sök

Trycknit 6.0 mm 2.0 mm 8.0 mm PP Transparent

Detta hullingförsedda fästelement med rundat huvud kan föras in i gängade såväl som ogängade hål där det utgör en stark och pålitlig fog. Av genomskinlig PP med god resistens mot kemikalier och el.
Artikelnummer:

497395

6000 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 2,3984 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 398,40 kr

1000 x 2,3984 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 12.7 mm
Huvuddiameter 15.5 mm
Huvudets höjd 1.0 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 6.0 - 6 mm
Kompatibla paneltjocklekar 2.0 - 8.0 mm
Färg Transparent
Allt material Polypropen
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Nittyp Hullingförsedd nit
Typ Typ 1
Nitens huvudform Kupad
Drevtyp Bits utan spår
Commodity Code 3926909790
Typ av nitfäste Trycks i

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss