Meny Sök

Trycknitar - Kylflänsar

I lager

Nitar för kylflänsar, monteras fjädrande. De används för att fästa en kylfläns till ett processorchipp på ett kretskort. Metallfjädern ger ett kontinuerligt tryck på kylflänsen till dess att det värmeledande limmet härdar.

Vi har två alternativ. En med förkromad stålfjäder, den andra med rostfri stålfjäder. Alternativet med rostfritt stål kan också installeras med kryssmejsel.

  • Material: Nylon 6/6
  • Färg: Natur
  • Materialets brandklass UL94 V2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
2 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Minsta diameter, hål i fast panel Maximal diameter, hål i fast panel Modell Paneltjocklek Ankarlängd Hålstorlek Köp
2,7714 kr - 3,1214 kr 10154 I lager
3.2 mm
4.0 mm
1
8.0 mm
16.4 mm
3.0 mm
3,4827 kr - 3,4827 kr 891 I lager
3.1 mm
3.5 mm
2
9.1 mm
20.9 mm
3.1 mm
Värmeavledande nit 3.0 mm Nylon 6/6;Stål Naturfärgad

10010693

Prisintervall
3,1214 kr - 2,7714 kr

Lagernivåer
10154 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    16.4 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Huvuddiameter
    5.0 mm
  • Hålstorlek
    3.0 mm
  • Paneltjocklek
    8.0 mm
Värmeavledande nit Nylon 6/6;Stål Naturfärgad

10010709

Prisintervall
3,4827 kr - 3,4827 kr

Lagernivåer
891 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    20.9 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Huvuddiameter
    4.6 mm
  • Hålstorlek
    3.1 mm
  • Paneltjocklek
    9.1 mm