Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 4,5817 kr |
5000 - 9999 | 2,5402 kr |
10000 + | 2,3297 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Monteringshålets form | Rund/fyrkantig |
---|---|
Håldiameter B | 5.5 mm |
Håldiameter B | 0.217 in |
Minsta håldiameter | 4.8 mm |
Minsta håldiameter | 0.189 in |
Maximal håldiameter | 5.3 mm |
Maximal håldiameter | 0.209 in |
Paneltjocklekar | 3.5 - 5.5 mm |
Paneltjocklekar | 0.138 - 0.217 in |
Ankarlängd | 8.0 mm |
Ankarlängd | 0.315 in |
Huvuddiameter | 11.0 mm |
Huvuddiameter | 0.433 in |
Huvudets höjd | 11.0 mm |
Huvudets höjd | 0.433 in |
Stifthuvud, diameter | 11.0 mm |
Stifthuvud, diameter | 0.433 in |
Stifthuvud, höjd | 1.5 mm |
Stifthuvud, höjd | 0.059 in |
Förmonterad nit | Nej |
Färg | Svart |
Allt material | Nylon 6/66 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta