Meny Sök

Tvistlås 6.9 mm (DIA) PA Naturfärgad

Twist Lock Bundling Ties offers a fast, economical way to securely position and hold wire, cable or tubing. A single twist of the finger locks the bundle together. Another twist will open the lock to add or remove wire to the bundle.The reus able "EZ" Twist Lock is molded of tough, resilient Nylon 6/6 (UL 94V2).
Artikelnummer:

23EZ0250N

9998 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 0,481 kr
2500 - 4999 0,4113 kr
5000 + 0,3611 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

240,50 kr

500 x 0,481 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ände med kula 1/4" Lock
Färg Naturfärgad
Monteringsmetod Tvistlås
Commodity Code 3926909790
Allt material Polyamid 66

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss