Meny Sök

Tvistband

I lager

Tvistlåsen är enkla att använda. Det är bara att placera kablarna i den öppna ytan och tvinna ihop de två armarna för att hålla fast dem.

Serienummer: SR2043

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
38 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Ände med kula Maximal kompatibel kabeldiameter Total höjd Köp
0,5454 kr - 0,5804 kr Fråga angående leveranstidhär
Hål
23.0 mm
0,6714 kr - 0,7408 kr 39376 I lager
Hål
26.2 mm
0,4455 kr - 0,4785 kr 23573 I lager
Hål
12.2 mm
0,7993 kr - 0,8803 kr 10000 I lager
Hål
30.5 mm
0,7177 kr - 0,8837 kr 215589 I lager
Hål
20.7 mm
0,7852 kr - 0,8686 kr 76414 I lager
Hål
31.8 mm
0,7626 kr - 0,7626 kr 1074 I lager
Kula
9.5 mm
25.0 mm
1,9964 kr - 2,5996 kr 20476 I lager
Kula
27.5 mm
46.0 mm
1,9059 kr - 1,9059 kr 110082 I lager
Kula
30.1 mm
55.6 mm
3,0564 kr - 3,1207 kr 1990 I lager
Kula
39.7 mm
74.4 mm
0,7899 kr - 0,7899 kr Fråga angående leveranstidhär
Kula
12.5 mm
30.5 mm
0,4762 kr - 0,4762 kr 25794 I lager
Kula
13.5 mm
22.9 mm
0,6276 kr - 0,6276 kr 33000 I lager
Kula
20.0 mm
1,2136 kr - 1,2136 kr 80731 I lager
Kula
20.0 mm
37.7 mm
3,2267 kr - 3,2267 kr 2978 I lager
Kula
68.1 mm
3,8067 kr - 3,8067 kr Fråga angående leveranstidhär
Kula
87.6 mm
0,9303 kr - 0,9303 kr 110961 I lager
Kula
43.4 mm
0,5549 kr - 0,5549 kr 34796 I lager
Kula
10.2 mm
26.2 mm
0,5365 kr - 0,5365 kr 4583 I lager
Kula
16.5 mm
33.7 mm
0,9432 kr - 0,9432 kr 3769 I lager
Kula
43.4 mm
  • av 2
Tvistlås 5.1 mm 7.6 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10010938

Prisintervall
0,5804 kr - 0,5454 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ände med kula
    Hål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    23.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10010945

Prisintervall
0,7408 kr - 0,6714 kr

Lagernivåer
39376 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Hål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    26.2 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 3.2 mm 3.8 mm 12.2 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10010914

Prisintervall
0,4785 kr - 0,4455 kr

Lagernivåer
23573 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Hål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    12.2 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10010952

Prisintervall
0,8803 kr - 0,7993 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Hål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    30.5 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 4.1 mm 6.1 mm 20.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10010921

Prisintervall
0,8837 kr - 0,7177 kr

Lagernivåer
215589 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Hål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    20.7 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 14.0 mm 16.5 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10010969

Prisintervall
0,8686 kr - 0,7852 kr

Lagernivåer
76414 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Hål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    31.8 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 7.0 mm 9.5 mm 25.0 mm PA Naturfärgad

10118535

Prisintervall
0,7626 kr - 0,7626 kr

Lagernivåer
1074 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Twist Lock
  • Total höjd
    25.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 25.0 mm 27.5 mm 46.0 mm PA Naturfärgad

10118573

Prisintervall
2,5996 kr - 1,9964 kr

Lagernivåer
20476 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Twist Lock
  • Total höjd
    46.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 30.1 mm 30.1 mm 55.6 mm PA Svart

10175712

Prisintervall
1,9059 kr - 1,9059 kr

Lagernivåer
110082 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Twist Lock
  • Total höjd
    55.6 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E71558
Tvistlås 39.7 mm 39.7 mm 74.4 mm PA Svart

10175750

Prisintervall
3,1207 kr - 3,0564 kr

Lagernivåer
1990 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Twist Lock
  • Total höjd
    74.4 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E71558
Tvistlås 10.0 mm 12.5 mm 30.5 mm PA Naturfärgad

10118542

Prisintervall
0,7899 kr - 0,7899 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Twist Lock
  • Total höjd
    30.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 5.1 mm 13.5 mm 22.9 mm PA Svart

10113356

Prisintervall
0,4762 kr - 0,4762 kr

Lagernivåer
25794 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Twist Lock
  • Total höjd
    22.9 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 4.0 mm 6.5 mm 20.0 mm PA66 Naturfärgad

10061442

Prisintervall
0,6276 kr - 0,6276 kr

Lagernivåer
33000 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    20.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 17.0 mm 20.0 mm 37.7 mm PA Naturfärgad

10118566

Prisintervall
1,2136 kr - 1,2136 kr

Lagernivåer
80731 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Twist Lock
  • Total höjd
    37.7 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 36.5 mm 68.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10175729

Prisintervall
3,2267 kr - 3,2267 kr

Lagernivåer
2978 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    68.1 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 46.0 mm 87.6 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10175767

Prisintervall
3,8067 kr - 3,8067 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    87.6 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 25.4 mm 43.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10036136

Prisintervall
0,9303 kr - 0,9303 kr

Lagernivåer
110961 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    43.4 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm PA Svart

10036068

Prisintervall
0,5549 kr - 0,5549 kr

Lagernivåer
34796 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Twist Lock
  • Total höjd
    26.2 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E71558
Tvistlås 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm PA Svart

10036105

Prisintervall
0,5365 kr - 0,5365 kr

Lagernivåer
4583 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Twist Lock
  • Total höjd
    33.7 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E71558
Tvistlås 43.4 mm PA66 Svart

10036143

Prisintervall
0,9432 kr - 0,9432 kr

Lagernivåer
3769 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Svart
  • Total höjd
    43.4 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790