Meny Sök

Tvistlås 16.5 mm (DIA) PA Naturfärgad

Det här tvistlåset (Kurly Lock) har böjlig bas för att kunna monteras på olikformade ytor. Placera bara kablarna i den öppna ytan och tvinna sedan ihop de två armarna för att hålla fast dem. Dra isär dem för att ta bort bunten. Tillverkad av naturfärgad nylon, klass UL94 V-2.
Artikelnummer:

KL-600

58752 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 7999 0,8433 kr
8000 + 0,7624 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

843,30 kr

1000 x 0,8433 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ände med kula Hål
Färg Naturfärgad
Monteringsmetod Omonterad
UL/CSA Beskrivning UL E71558
Commodity Code 3926909790
Allt material Polyamid 66

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss