Meny Sök

Tvistlås 46.0 mm (DIA) PA Naturfärgad

Med buntbandet med tvistlås går det snabbt att bunta samman ledningar. Vrid bara ihop ändarna så håller det ihop, vrid i motsatt riktning för att öppna buntbandet lika lätt. Buntbandet är tillverkat av material klassat UL94 V-2
Artikelnummer:

TL-1750

41863 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 3,6958 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

3 695,80 kr

1000 x 3,6958 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ände med kula Kula
Färg Naturfärgad
Monteringsmetod Tvistlås
UL/CSA Beskrivning UL E71558
Commodity Code 3926909790
Allt material Polyamid 66

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss