Meny Sök

Tvistlås 13.5 mm (DIA) PA Svart

This twist lock tie helps to quickly bundle wires together. Simply twist the ends to provide a firm hold, twist in the opposite direction to remove the tie just as easily. This tie is manufactured in material rated UL94-V2
Artikelnummer:

TL-250-BK-SP

205794 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 0,4624 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

462,40 kr

1000 x 0,4624 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ände med kula Kula
Färg Svart
Monteringsmetod Tvistlås
Commodity Code 3926909790
Allt material Polyamid 66

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss