Meny Sök

Tvistlås 12.7 mm (DIA) PA Svart

Med buntbandet med tvistlås går det snabbt att bunta samman ledningar. Vrid bara ihop ändarna så håller det ihop, vrid i motsatt riktning för att öppna buntbandet lika lätt. Buntbandet är tillverkat av material klassat UL94 V-2
Artikelnummer:

TL-450BK

318591 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 0,5015 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

501,50 kr

1000 x 0,5015 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ände med kula Kula
Färg Svart
Monteringsmetod Tvistlås
UL/CSA Beskrivning UL E71558
Commodity Code 3926909790
Allt material Polyamid 66

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss