Meny Sök

Uniforce-klämma M4 M2 15.7 Aluminium

Denna maskinbearbetningsbara Uniforce-klämma är avsedd att hålla oregelbundet formade arbetsstycken i ett fast grepp och korrekt. Har maskinbearbetningsbara käftar som enkelt kan bearbetas med en fräs eller svarv. Håller klämman stadig och är effektiv mot vibrationer.
Artikelnummer:

20267148

12 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 344,4869 kr
5 - 9 327,2347 kr
10 - 19 310,0939 kr
20 + 292,8417 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

344,49 kr

1 x 344,4869 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M4
d2 M2
h1 12.7
h2 6.3
l1 15.7
l2 10.2
w1 28.6
w2 10.7
w3 4.6
Vridmoment till max. Nm 3.4
Hållkraft kN 2.2
Vikt g 18.0
Material Aluminium

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss