Meny Sök

Uniforce-klämma M8 M4 31.8 Aluminium

Denna maskinbearbetningsbara Uniforce-klämma är avsedd att hålla oregelbundet formade arbetsstycken i ett fast grepp och korrekt. Har maskinbearbetningsbara käftar som enkelt kan bearbetas med en fräs eller svarv. Håller klämman stadig och är effektiv mot vibrationer.
Artikelnummer:

20267162

14 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 499,8678 kr
5 - 9 474,8243 kr
10 - 19 449,8921 kr
20 + 424,8487 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

499,87 kr

1 x 499,8678 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M8
d2 M4
h1 25.4
h2 12.7
l1 31.8
l2 20.6
w1 50.8
w2 20.8
w3 9.9
Vridmoment till max. Nm 25.0
Hållkraft kN 11.1
Vikt g 13.0
Material Aluminium

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss