Meny Sök

Genomföring med snäppfäste Sluten 15.9 mm 10.3 mm Nylon

Denna universalbussning är tillverkad av värmestabiliserad svart nylon och är utformad för att skydda ledningar, kablar och rör/slangar mot vassa obearbetade kanter. Bussningen utgör också stöd för kablar och absorberar stötar och vibrationer. Klassad UL94 V-2.
Artikelnummer:

22AF0625

5948 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,4591 kr
5000 - 19999 0,4131 kr
20000 + 0,3718 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

459,10 kr

1000 x 0,4591 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ungefärlig diameter, kabelhållare 10.3 mm
Kompatibel håldiameter 15.9 mm
Huvuddiameter 18.2 mm
Paneltjocklek 3.2 mm
Total höjd 10.3 mm
Allt material Nylon 6
Färg Svart
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Öppna/Slutna Universell

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss