Universella bussningar som är avsedda att skydda ledningar, kablar, slangar och andra oregelbundet formade detaljer från vassa, obearbetade kanter i paneler.
Bussningen bidrar till att ta upp stötar och vibrationer, och är dessutom isolerande. Bussningens flikar på utsidan gör att de passar olika storlekar och samtidigt åstadkommer en ren och prydlig yta.
Installationen går snabbt och lätt – tryck bara med fingerspetsen för att snäppa bussningen på plats. Inga verktyg behövs.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Ungefärlig diameter, kabelhållare | Kompatibel håldiameter | Köp | |
---|---|---|---|---|---|
3,9306 kr - 3,9306 kr | 2997 I lager |
0.560 in
14.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
4,6937 kr - 4,6937 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.560 in
14.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
6,2965 kr - 6,2965 kr | 26 I lager |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
1,4853 kr - 1,4853 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.312 in
7.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
6,1185 kr - 6,1185 kr | 3793 I lager |
1.000 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
5,9625 kr - 5,9625 kr | 3785 I lager |
0.750 in
19.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
7,9228 kr - 9,2508 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.937 in
23.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
7,1469 kr - 8,3555 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.811 in
20.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
||
1,6914 kr - 1,6914 kr | 2151 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
3,6475 kr - 3,6475 kr | 282 I lager |
0.500 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
4,2676 kr - 4,2676 kr | 432 I lager |
0.500 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
2,0441 kr - 2,4529 kr | 453 I lager |
0.299 in
7.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,9962 kr - 1,9962 kr | 2074 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
2,3418 kr - 2,3418 kr | 14105 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
5,5057 kr - 5,6459 kr | 481 I lager |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
4,4015 kr - 4,4015 kr | 590 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
10,8323 kr - 12,6527 kr | 14903 I lager |
1.059 in
26.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
17,3716 kr - 19,6222 kr | 1642 I lager |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
4,7966 kr - 4,7966 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.062 in
27 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
1,3111 kr - 1,6187 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.811 in
20.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.