Meny Sök

Genomföring med snäppfäste Sluten 22.2 mm 11.5 mm Nylon

Denna universalbussning är tillverkad av värmestabiliserad svart nylon och är utformad för att skydda ledningar, kablar och rör/slangar mot vassa obearbetade kanter. Bussningen utgör också stöd för kablar och absorberar stötar och vibrationer. Klassad UL94 V-2.
Artikelnummer:

22AF0875

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,6749 kr
5000 - 19999 0,6075 kr
20000 + 0,5467 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

674,90 kr

1000 x 0,6749 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ungefärlig diameter, kabelhållare 11.5 mm
Kompatibel håldiameter 22.2 mm
Huvuddiameter 23.8 mm
Paneltjocklek 3.2 mm
Total höjd 11.5 mm
Allt material Nylon 6
Färg Svart
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Öppna/Slutna Universell

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss