Meny Sök

Genomföring med snäppfäste Sluten 34.9 mm 3.2 mm 25.4 mm Nylon

Tack vare denna öppna universalgenomföring kan element med olika form, men inom den angivna maxdiametern, passera genom paneler, och skyddas mot de ojämna panelkanterna.
Artikelnummer:

465922

481 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 4999 5,4814 kr
5000 + 5,3453 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

2 740,70 kr

500 x 5,4814 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ungefärlig diameter, kabelhållare 25.4 mm
Kompatibel håldiameter 34.9 mm
Huvuddiameter 37.8 mm
Total höjd 11.5 mm
Allt material Nylon 6/6
Färg Svart
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Öppna/Slutna Universell
Särskilda egenskaper Värmestabiliserad

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss