Meny Sök

Genomföring med snäppfäste Universell 12.7 mm 6.4 mm 7.6 mm Nylon

Denna universalbussning är tillverkad av värmestabiliserat UL94 V2-klassat material. Den har designats för att skydda ledningar, kablar och slangar från vassa obearbetade kanter. Denna bussning stöder även kablarna genom att absorbera stötar och vibrationer, och ger dessutom isolering.
Artikelnummer:

466847

1453 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 1499 2,3815 kr
1500 + 1,9845 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 190,75 kr

500 x 2,3815 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ungefärlig diameter, kabelhållare 7.6 mm
Kompatibel håldiameter 12.7 mm
Huvuddiameter 15.2 mm
Total höjd 13.8 mm
Allt material Nylon 6/6
Färg Svart
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Öppna/Slutna Universell
Särskilda egenskaper Värmestabiliserad

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss