Meny Sök

Genomföring med snäppfäste Öppna/Slutna 27.8 mm 3.2 mm 20.6 mm PA

Denna universalbussning är tillverkad av värmestabiliserat UL94 V2-klassat material. Den har designats för att skydda ledningar, kablar och slangar från vassa obearbetade kanter. Denna bussning stöder även kablarna genom att absorbera stötar och vibrationer, och ger dessutom isolering.
Artikelnummer:

466892

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 8,1122 kr
1000 - 1999 7,7065 kr
2000 + 6,9388 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

811,22 kr

100 x 8,1122 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ungefärlig diameter, kabelhållare 20.6 mm
Kompatibel håldiameter 27.8 mm
Huvuddiameter 30.2 mm
Total höjd 10.2 mm
Allt material Polyamid 66
Färg Svart
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Öppna/Slutna Öppna/Slutna
Särskilda egenskaper Värmestabiliserad

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss