Meny Sök

Genomföring med snäppfäste Universell 12.7 mm 1.6 mm 7.9 mm Nylon

Denna universalbussning är tillverkad av UL94 V2-klassat material. Den har designats för att skydda ledningar, kablar och slangar från vassa obearbetade kanter. Denna bussning stöder även kablarna genom att absorbera stötar och vibrationer, och ger dessutom isolering.
Artikelnummer:

PGSD-1

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 1,6421 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

821,05 kr

500 x 1,6421 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ungefärlig diameter, kabelhållare 7.9 mm
Kompatibel håldiameter 12.7 mm
Flänstjocklek 1.6 mm
Huvuddiameter 15.2 mm
Total höjd 6.4 mm
Allt material Polyamid 66
Färg Svart
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Öppna/Slutna Universell
UL/CSA Beskrivning UL E320906

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss