Meny Sök

Genomföring med snäppfäste Universell 19.1 mm 1.6 mm 0.500 in Nylon

Denna universalbussning är tillverkad av UL94 V2-klassat material. Den har designats för att skydda ledningar, kablar och slangar från vassa obearbetade kanter. Denna bussning stöder även kablarna genom att absorbera stötar och vibrationer, och ger dessutom isolering.
Artikelnummer:

PGSD-3

282 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
200 + 3,5413 kr
Standardförpackning: 200

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

708,26 kr

200 x 3,5413 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ungefärlig diameter, kabelhållare 12.7 mm
Kompatibel håldiameter 19.1 mm
Flänstjocklek 1.6 mm
Huvuddiameter 21.4 mm
Total höjd 6.4 mm
Allt material Polyamid 66
Färg Svart
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Öppna/Slutna Universell
UL/CSA Beskrivning UL E320906

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss