Meny Sök

USB- och RJ-pluggar 12.4 mm (L) 8.3 mm Grå

USB Dust Cover protects and prevents the entry of dirt and moisture from unused connector ports. It does not apply stress to the internal components of the adapter upon entry. Used for USB-B port connections and can withstand temperatures as high as 150°C | 302°F. Black made from EPDM.
Artikelnummer:

CP-USB-B-429

925 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 3,506 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

3 506,00 kr

1000 x 3,506 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kopplingstyp USB-B
Material EPDM
Färg Svart
Commodity Code 4016999790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss