Meny Sök

Buntband 2.5 mm 120.0 mm 30.0 mm PA Svart

Väderbeständigt buntband med skydd mot UV-strålar, vilket förlänger produktens livslängd.
Artikelnummer:

460249

141363 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 0,176 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

17,60 kr

100 x 0,176 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Beläggning Utan beläggning
Färg Svart
Typ av huvud Icke-avtagbart huvud
Håltyp Utan skruvhål
Särskilda egenskaper Vädertåliga
Öglans minsta draghållfasthet 8.0 kg
Totallängd 120.0 mm
Total bredd 2.5 mm
Allt material Polyamid 66
Commodity Code 3926909790
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss