Meny Sök

Ventilationsplugg IP68 0,6 bar M20 10.0 mm PA Grå

Denna plugg är ett ventilationselement av polyamid 6 V-0. Den har en skyddsklass på IP68 0,6 bar och klarar arbetstemperaturer från - 40 °C till + 100 °C.
Artikelnummer:

1334475

897 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 40,5204 kr
500 + 35,457 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

4 052,04 kr

100 x 40,5204 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M20
Material PA
Färg Grå
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss