Meny Sök

Ventilationsplugg IP68 0,6 bar M40 18.0 mm PA Svart

Denna plugg är ett ventilationselement av polyamid 6 V-0. Den har en skyddsklass på IP68 0,6 bar och klarar arbetstemperaturer från - 40 °C till + 100 °C.
Artikelnummer:

1334478

534 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
5 - 24 225,0757 kr
25 - 49 192,922 kr
50 + 168,8101 kr
Standardförpackning: 5

Beställ i flerpack med 5

Totalpris:

1 125,38 kr

5 x 225,0757 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M40
Material PA
Färg Svart
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss